製品の公開
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D

    Portfolio LDRT4D

    Google翻訳”,

    下から取り付ける4インチの丸型ダウンライトは、6°、8°、10°~70°(5°刻み)の高精度な光学系を交換可能です。これにより、優れた制御性と低開口輝度を実現し、スムーズな配光を実現します。照明器具は、45°カットオフまたは浅型リフレクター付きで、出力は9500ルーメンです。標準の0~10Vドライバーは1%まで調光可能で、オプションのドライバーも多数ご用意しています。

    仕様
      • Interchangeable precise optics in 5° increments from 10°-70°
      • Remodel, Install from below
      • Lumens: 250-9500, 0-10V dimming down to 1%
      • 90, 97 or 98 CRI, 6 color temperatures, tunable white and dim to warm
      • Round spun aluminum with 45° cutoff or shallow die-cast reflector
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-portfolio-ldrt4d
    • コレクションセットLighting
    • コレクションPortfolio™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-03
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他