製品の公開
Sylentia 20T R290
Cosmogas

Sylentia 20T R290

Google翻訳”,

超静音で革新的なインバータ式空気対水モノブロックヒートポンプ。暖房、空調、給湯に使用でき、冷媒は天然冷媒R290を使用しています。動作温度範囲:水温7℃~75℃、水温-20℃~+50℃。CIMA社の先進的な電子プラットフォームはすべてイタリア製です。エネルギー効率クラス(ERP)はA+++です。

仕様
  • Sylentia 20T

    Max. heating output (A7/W35) = 19,7 kW

    Max. cooling putput (A35/W18) = 21,5 kW

    Max. COP (A7/W35) = 4,97

    Max. EER (A35/W18) = 4,52

    Rated power supply = 400/50/3 V/Hz/Ph

    Max. absorbed power (FLI) = 9,0 kW

    Sound power level (EN 12102) (A7/W35) = 49 dB (A)

技術仕様
  • Unique refsylentia-20t
  • コレクションセットHeat pump for home applications
  • コレクションHigh efficiency Heat pump
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1430
  • 幅(mm)1350
  • 奥行き(mm)580
関連
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ

対応地域

ヨーロッパ