プロパンタンク<7CBM、地上
タンクは、Pressure European Directive(PED)に従って製造されており、IV気候帯のCEマークが付いており、温度-20 /+40°Cおよび最大圧力15.6バールの操作パラメーターに適合しています。 2010年と2011年に導入された海外規格CHEMETの要件を満たすために、最大使用圧力で-40°Cから+50°Cまでの全温度で動作する直径1000mmおよび1250mmのLPGタンクの新しいライン20バーの。 CHEMETによって製造された標準LPGタンクは、主に住宅の一戸建ておよび集合住宅、ホテルおよびレジャーセンター、オフィスおよび工業用建物の暖房設備の要素として使用されます。タンクは、養鶏場、農産物の乾燥所、生産施設などの技術目的でガスが使用されるあらゆる種類のプラントでも広く使用されています。 CHEMETが製造するLPGタンクの非常に重要な目的地は、いわゆるオートガソリンスタンドです。タンクの基本的な構造は、指令PED / 97/23/ECおよび調和した基準に準拠しています。タンクは炭素鋼プレートでできており、白色の高品質の三元塗料コーティングでコーティングされていると同時に、高い反射率によってタンクを過熱から保護します。塗装コーティングは、品質と耐久性の保証の対象となります。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
ノルウェー |