製品の公開
Substation: BYGGSTRØM AS - US32A400V
Cramo

Substation: BYGGSTRØM AS - US32A400V

Google翻訳”,

電気サブユニット25/32A、キャビネット付き、400V

建設現場、イベント、展示会などでの屋内および屋外での使用のための、折りたたみスタンド(3mm)を備えた流通センター。ドアとヒンジははめ込まれ、頑丈に作られています。配電センターは施錠可能で、壁に取り付けるための目が標準装備されています。すべてのコンポーネントは正面からアクセスできます。独自の新しいエンクロージャー設計により、ユニットをトップアセンブリでエンクロージャーから持ち上げることができるため、配布センターの保守と保守が容易になります。シャーシのアースケーブルを外す必要はありません。このデザインは特許によって保護されています。新しい機能の1つは、固定電源用に設計された特定のモデルにも、ブレーカー付きの固定出力があることです。

仕様
  • Depth x Width x Height (mm) - 530 x 570 x 950
技術仕様
  • Unique refBYGGSTROMASUS32A400V
  • コレクションセットTemporary Power
  • コレクションSubstation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-17
  • エディション1
リンク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • IFC分類オブジェクト