ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
ライトニング タワー <8M 3X150W メタル ハライド ジェネレーター付き
独自の発電機を備えたトレーラーに取り付けられたライトタワーLTN6LVは、強力なモバイル照明用に設計されています。システムを接地する必要はありません。ライト タワーの 4 つのメタル ハライド ランプは、非常に広い照明範囲内で昼光に近い状態を作り出します。調節可能なタワーは高さ 9m に達することができ、360 度回転します。低い騒音レベルにより、ライトタワーは非常に用途が広くなります。このユニットは、一般的な作業現場、コンクリート打設、道路および橋梁工事、駐車場、イベントの照明に最適です。約 5,393 平方メートルの面積が、4 つの 1,000 ワットのメタル ハライド ランプで照らされています。ランプは個別に吊り下げられ、完全に調整可能です。プッシュボタンを押すだけでマストの高さを電動で調整可能。垂直マスト位置での輸送。大容量の燃料タンクにより、最大 73 時間の連続点灯/運転が可能です。 3 つのレベリング ジャッキにより、ユニットの配置が容易になり、でこぼこした地形や風の強い状況での安定性が向上します。ライト タワーの高速道路対応トレーラーは、ヨーロッパでの道路使用が認可されており、ボール ヒッチが標準装備されています。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
ノルウェー |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。