製品を公開する
8010 Single Blade Sunshade
8010 Single Blade Sunshade
    C.R. Laurence

    8010 Single Blade Sunshade

    Google翻訳,

    建物の設計において弾力性と持続可能性が重要な役割を果たす中、8010 シリーズ シングル ブレード サンシェード システムは、太陽熱の吸収を抑える多用途で効果的なソリューションを提供します。ブレードの角度は、店舗の正面やカーテン ウォールのフレームに取り付ける特殊なブラケットを使用して、0 度から -35 度まで 5 度間隔で調整できます。継ぎ目ジョイントを指定して、合理化された連続調整可能なブレードを作成することもできます。

    仕様
      • 12” blade depth
      • Reduces dependency on cooling systems
      • Blade angles can be adjusted in 5° increments
      • Vertical or horizontal mounting
      • Splice joints available for long spans
      • Storefront or curtain wall frame attachment
      • Tested for wind, snow, and dead loads
      • Qualifies for LEED credit
      • Airfoil and rectangular blade options

      keywords: sunshade, shade, canopy, awning, sunblind, outrigger, louver

    技術仕様
    • 固有参照番号Single-blade
    • 製品ファミリWalls
    • 製品グループSun Control Devices
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-02-26
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材 押出成形 [アルミ]
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - 遮光システム
    • UNSPSC 名称Awnings
    • UNSPSC コード30151901
    • Uniclass 2015 コードPr_30_59_07_86
    • Uniclass 2015 説明Sunscreens
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルExterior Sun Control Devices
    • OmniClass 番号23-17 21 11
    • OmniClass タイトルExterior Protection of Openings
    • CSI UniFormat II コードB
    • CSI UniFormat II タイトルSHELL

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国