製品の公開
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
    C.R. Laurence

    7750 Series Sunshade System

    5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    効率的で美しいスタイルのシリーズCRL7750サンシェードは、洗練されたモダンなデザインを提供し、建築的に普通の建物を人目を引く構造に変えます。

    サンシェードは、取り付けブラケットと波形の上部金属パネルを備えた標準サイズのユニットで提供されます。


    #sunshade #shade #canopy #awning #sunblind #outrigger #louver

    仕様
      • Aluminum and Stainless Steel Construction 
      • Efficient Light Transmission 
      • Practical Design for Ease of Installation 
      • Stock Center, Corner, and End Panels Available 
      • Four Standard Sizes : 36Lx12W, 36L x24W, 36Lx36W, 36Lx48W
      • (Custom Sizes and custom painted finishes  are also available )


      keywords: sunshade, shade, canopy, awning, unblind, outrigger, louver



    技術仕様
    • Unique ref7750-sunshade
    • コレクションセットWalls
    • コレクションSun Control Devices
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-01-24
    • エディション1
    • 奥行き(inch)36
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • UNSPSC名称Awnings
    • UNSPSC30151901
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_86
    • Uniclass2015詳細Sunscreens
    • MasterFormat 2014 コード10 71 13
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Sun Control Devices
    • OmniClassNumber23-17 21 11
    • OmniClassタイトルExterior Protection of Openings
    • UniFormatIIコードB
    • UniFormatIIタイトルSHELL

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国