製品の公開
TURBOFLEX Glass Railing System
C.R. Laurence

TURBOFLEX Glass Railing System

Google翻訳”,

業界向けに設計された画期的なイノベーション

TURBOFLEXは、ガラス手すりに求められる最も優れた機能を、画期的なシステムに統合しました。高度なガラス固定技術により、傾斜と高さの両方を調整でき、常に完璧なガラスの位置合わせとクリアな視界を実現します。TURBOFLEXのベースシューは、1/2インチから27/32インチまでのガラス厚に対応し、計画を簡素化し、複数のベースシュー形状を指定する必要をなくす、合理化された手すりソリューションを提供します。

TURBOFLEXは、構造性能を最優先に設計されています。このシステムは、全米で最も厳しい衝撃および繰り返し圧力試験であるマイアミ・デイド郡のHVHZ試験に合格しました。精度、汎用性、そして揺るぎない安定性――それがTURBOFLEXです。

仕様
  • ADJUSTABILITY: Glass securing system offers ±2 degrees of glass tilt adjustment for clean sightlines. ±1/8” height adjusters are also available to perfectly align glass. 

    VERSATILITY: Base shoe accommodates monolithic and laminated glass thicknesses from 1/2” to 27/32”, greatly simplifying specification. 

    STABILITY: Unmatched structural performance–passed Miami-Dade HVHZ testing. System also features stainless steel glass clamping components for enhanced resiliency. 

    SUSTAINABILITY: Unique hollow base shoe design uses 60% less material than standard base shoes while making it much lighter.

技術仕様
  • Unique refturboflex-glass-railing-system
  • コレクションセットRailings
  • コレクションWindscreen
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2026-06-03
  • エディション1
  • 奥行き(inch)5
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり

対応地域

北米
アメリカ合衆国