製品の公開
Glass Awning Support System
Glass Awning Support System
Glass Awning Support System
    C.R. Laurence

    Glass Awning Support System

    5つ星のうち4.84.8(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    CRLガラスオーニングサポートシステムは、どんな入り口にもシンプルで優雅な外観を与えます。強化合わせガラスを使用すると、通常のモノリシックガラスでは利用できないさまざまなガラスの色、テクスチャ、および特殊効果を追加できます。これは、あらゆる建物の設計を補完および強化します。アイとフォークの接続を使用すると、オーニングシステムのインストールがすばやく簡単になります。コネクティングロッドは、さまざまな作業条件でフィールド調整を簡単に行えるように設計されています。


    仕様
    • Complete Hardware System for 9/16" (14 mm) Tempered Laminated Glass Awnings

      • Provides Protection From the Weather Without Obstructing the View
      • Adjustable Slope for Most Weather Conditions
      • All High Grade 316 Alloy Stainless Steel Components for Panel Sizes Up to 48" (1219 mm) Wide and 72" (1829 mm) Long

      keywords: sunshade, shade, canopy, awning, sun blind, glass roof

    技術仕様
    • Unique refcrl-usalum-glass-awning-support-system
    • コレクションセットWalls
    • コレクションSun Control Devices
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • UNSPSC名称Awnings
    • UNSPSC30151901
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_05
    • Uniclass2015詳細Awnings
    • MasterFormat 2014 コード10 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAwnings
    • OmniClassNumber23-17 21 11
    • OmniClassタイトルExterior Protection of Openings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国