製品の公開
Low Height Locker 400, Steel Door
Low Height Locker 400, Steel Door
Low Height Locker 400, Steel Door
Low Height Locker 400, Steel Door
Low Height Locker 400, Steel Door
    Dalform

    Low Height Locker 400, Steel Door

    Google翻訳”,

    ローハイトロッカーは、高さの異なる収納スペースを作るために、2コンパートメントロッカーと組み合わせて使用​​されることが多い低めのユニットです。ローハイトロッカーは、書籍収納スペースとコート掛けを備えた学校用ロッカーとして、または衣類用ハンガーレールとダブルコート掛けを備えた衣類用ロッカーとして提供されます。

    このロッカーは、厚さ1mmの鋼板を使用した完全溶接構造のフレームを採用しています。ドアは厚さ3mmの鋼板または厚さ10mmのコンパクトラミネートから選択可能で、頑丈なピアノヒンジが取り付けられています。

    ロッカーは高さと奥行きがそれぞれ2種類ずつ用意されています。屋根は平らなものと傾斜したものから選べ、脚部フレームとベンチはオプションで選択可能です。

    技術仕様
    • Unique refBench-Locker-400x500x900-Flat-Steel-Door
    • コレクションセットStorage
    • コレクションLocker
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-03-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)900
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
    • Uniclass2015詳細Lockers
    • MasterFormat 2014 コード10 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLockers
    • OmniClassNumber23-21 15 27 13
    • OmniClassタイトルClothing Shelving and Storage Units
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ