製品の公開
Clothing Locker Z-Style 300, Steel Door
Clothing Locker Z-Style 300, Steel Door
Clothing Locker Z-Style 300, Steel Door
Clothing Locker Z-Style 300, Steel Door
Clothing Locker Z-Style 300, Steel Door
Clothing Locker Z-Style 300, Steel Door
    Dalform

    Clothing Locker Z-Style 300, Steel Door

    Google翻訳”,

    スペースを最小限に抑えるように設計されたテトリススタイルのロッカーは、2種類の内部レイアウトを提供しています。1つは、本収納スペースとコート掛けを備えた学校用ロッカー、もう1つは、衣類用ハンガーレールとダブルコート掛けを備えた衣類用ロッカーです。

    このロッカーは、厚さ1mmの鋼板を使用した完全溶接フレームを採用しています。ドアは厚さ3mmの鋼板または厚さ10mmのコンパクトラミネートから選択でき、頑丈なピアノヒンジが取り付けられています。

    ロッカーは高さと奥行きがそれぞれ2種類ずつ用意されています。屋根は平らなものと傾斜したものから選べ、脚部フレームとベンチはオプションで選択可能です。

    技術仕様
    • Unique refZ-Locker-300x500x1700-Flat-Steel-Door-copy
    • コレクションセットStorage
    • コレクションLocker
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1700
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)38
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
    • Uniclass2015詳細Lockers
    • MasterFormat 2014 コード10 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLockers
    • OmniClassNumber23-21 15 27 13
    • OmniClassタイトルClothing Shelving and Storage Units
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings