製品の公開
Washbasin Venus
danbanho

Washbasin Venus

Google翻訳”,
Danbanho SA Companyは、ポルトガルのカルタショに本社を置き、1997年12月に設立されました。主な活動は、樹脂とコンパクトな大理石で成形された洗面台の生産です。 2006年9月、Sítiodas Pratasに新工場が建設され、製品の品質が向上し、生産量が増加し、作業条件が改善されました。今日、私たちはヨーロッパで最高の技術と優れた製品品質を備えた樹脂成形洗面台工場の1つです。標準品以外に、お客様のニーズに合わせて、オリジナルデザインのコンパクトな大理石製品をお客様と一緒に生産することはめったにありません。寸法や形状に柔軟性があり、より高品質で美しい仕上がりになります。生産量の96%を輸出しています。
技術仕様
  • Unique refVenus
  • コレクションセットWashbasins
  • コレクションVenus
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)100
  • 幅(mm)425
  • 奥行き(mm)425
関連
  • 主なマテリアル大理石
  • 副マテリアルポリエステル樹脂
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)9.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC26