製品の公開
BAJ1 Downspout in residential buildings
Danosa

BAJ1 Downspout in residential buildings

Google翻訳”,
住宅の縦樋:熱音響断熱材:音響膜とミネラルウールを備えた架橋ポリエチレン利点:-縦樋への音響質量の寄与による振動を緩衝します。 -音響品質を改善し、17dBの縦樋騒音を低減します。 -それは構造的なノイズを避けてシステムに弾力性を与えます。 -縦樋の特異な詳細の補強されたストリップは、流体がそれに当たる領域で消音を増加させます。 -それはパイプ間の合併を強化します。 -配管を隔離します。使用法:-ロジスティックおよび工業用建物。 -一般の出席者用の建物:ショッピングセンター。 -公共または民間の住宅用建物。 -教育用の建物:学校、大学、保育園。 -管理および企業の建物。 -医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: - Function: antiresonant thermoacoustic isolation and shock absorber - Product: FONODAN BJ - Description: self-adhesive high density bitumen membrane thermally bonded to a cross-linked polyethylene. - Property: Insert Loss, IL (total solution) - Value: more than 17 dB
技術仕様
  • Unique refBAJ1
  • コレクションセットAcoustic Insulation
  • コレクションInstallations
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類建物エレメント代替
  • Uniclass2015コードPr_65_67_78_02
  • Uniclass2015詳細Acoustic duct linings
  • MasterFormat 2014 コード09 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Insulation
  • OmniClassNumber23-21 25 13 11
  • OmniClassタイトルAcoustical Shells
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING
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
類似製品