製品の公開
PFE1 Fountain and pond
Danosa

PFE1 Fountain and pond

Google翻訳”,
噴水とポンド。 -防水:ポリ尿素ベースのメンブレン利点-オーバーラップのない継続的な防水システム、優れた接着性、複雑なサポートへの適応性。 -優れた機械的、摩耗および温度変化強度を備えた防水システム。 -永久浸漬および加水分解における優れた化学的強度。 -高性能のウォームプロジェクションによるアプリケーション。迅速な治療とサービスの開始。 -弾力性が高く、低温でも亀裂を埋めることができます。 - 環境にやさしい。溶剤、可塑剤、VOCは無料です。使用法-プールの外。 -装飾用の噴水。 -ウォーターパーク:トボガン、ウォーターアトラクション、レセプション船。 -テーマパーク:水族館、イルカ水族館。
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS PRIMER - Product: DANOPRIMER EP - Description: High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures. - Property: Adhesion resistance - Value: 3,8 N/mm2 WATERPROOFING - Product: DANOCOAT 250 - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion and high elasticity. - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit, based on Pure Polyurea SEALING AND FINISHING - Product: DANOCOAT PAS 600 - Description: Aliphatic polyurea, highly chemical resistant to abrasion and UV rays. Elevated hardness.High solids content more than 95%. - Property: tensile strength (ISO 527-3) - Value: 36 N/mm2
技術仕様
  • Unique refPFE1
  • コレクションセットLiquid waterproofing
  • コレクションInstallations
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリウレア
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードCo_32_65_64
  • Uniclass2015詳細Ponds
  • MasterFormat 2014 コード07 57 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSprayed Polyurethane Foam Roofing
  • OmniClassNumber23-13 39 31
  • OmniClassタイトルRoof Membranes
  • UniFormatIIコードB3010
  • UniFormatIIタイトルRoof Coverings