製品の公開
DEP3 Potable water tank
Danosa

DEP3 Potable water tank

Google翻訳”,

飲料水タンク

-防水:ポリ尿素ベースの膜


利点:

-オーバーラップのない継続的な防水システム、優れた接着性、複雑なサポートへの適応性。

-優れた機械的、摩耗および温度変化強度を備えた防水システム。

-永久浸漬および加水分解における優れた化学的強度。

-高性能のウォームプロジェクションによるアプリケーション。迅速な治療とサービスの提供。

-弾力性が高く、低温でも亀裂を埋めることができます。伸び±400%。

- 環境にやさしい。溶剤、可塑剤、VOCは無料です。

使用法:

-飲料水タンク、貯水槽

-水と液体の食品タンク。

-タンクと化学薬品の堆積物。

-消火用水タンク(PFP)。

仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER EP 

    - Description: High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures. 

    - Property: adhesion resistance (EN 13892-8) 

    - Value: 3,8 N/mm2

    WATERPROOFING: 

     - Product: DANOCOAT 250 

    - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion. High elasticity ± 400%. 

    - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit

技術仕様
  • Unique refDEP3
  • コレクションセットSingle Ply Waterproofing
  • コレクションInstallations
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリウレア
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類タンク
  • Uniclass2015コードPr_60_50_96
  • Uniclass2015詳細Water tanks and cisterns
  • MasterFormat 2014 コード07 57 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSprayed Polyurethane Foam Roofing
  • OmniClassNumber23-27 29 19
  • OmniClassタイトルTanks