製品の公開
DANODREN R-20
Danosa

DANODREN R-20

Google翻訳”,
Danodren R-20は、緑色の高密度ポリエチレン(HDPE)で作られた結節層で、高さ20mmの結節が溢れています。範囲:-あらゆるタイプの建物の広大な生態学的な屋上緑化の保水剤として広く使用されています。膜の上部にある溝は、水位が小結節の貯蔵容量を超えるとオーバーフローとして機能し、このようにしてシステム内の水量を調整します。利点:-厚さと重量の削減、広大な屋上緑化における排水と水分保持の問題を解決します。 -生態学的に広大な屋上緑化は、屋上緑化の利点(微気候調節、音響的インソレーション、審美的利点)を提供し、厚みが薄く、軽量で、最小限のメンテナンスが必要です。 -このタイプの屋根では、水の必要量が最小限であるため、保水器の使用が不可欠です。DANODRENR-20には、過剰な水が排出されるオーバーフローがあります。 -ジオテキスタイル(Danofelt PY 200)は、土壌が排水システムに流れないように、土壌と接触している石をろ過します。 -腐敗しない。利点:-10cmの厚さの石を使用した従来の排水路と比較して、屋根の過負荷を制限します-コンクリートの表面を屋上緑化に変更できるようにします-貯水容量が大きい-排水システムの耐久性が高く、時間通りにその特性を維持します。メンテナンスの節約に。 -機械的特性と貯水特性を時間通りに維持します。
仕様
  • PRESENTATION: - Length: 20 m - Width: 2 m - Roll surface: 40 m2 - Roll weight: 34.20 kg - Rolls per pallet: 5 - Product Code: 314051
技術仕様
  • Unique refdanodren_R20
  • コレクションセットDrainages
  • コレクションPolyethylene
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2000
  • 幅(mm)20000
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)0.85
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類建物エレメント代替
  • Uniclass2015コードSs_45_40_47_40
  • Uniclass2015詳細Intensive green roof systems
  • MasterFormat 2014 コード33 46 23
  • MasterFormat 2014 タイトルDrainage Layers
  • OmniClassNumber23-39 29 13 19
  • OmniClassタイトルSurface Water Drainage Systems
  • UniFormatIIコードD2040
  • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage