製品の公開
DANODREN H25 PLUS
Danosa

DANODREN H25 PLUS

Google翻訳”,
DANODREN H25 PLUSは、高密度ポリエチレン(HDPE)の茶色の結節状シートで、熱溶融によってカレンダー加工されたポリプロピレンの不織布ジオテキスタイルに接着されています。その主な用途は、保護と垂直排水です。範囲:-建物や土木工事(偽のトンネルや地下道など)の埋設壁の排水と防水の保護。 -静水圧がない場合、または床が水圧レベルを超えている場合の床の排水と保護。 -連続した舗装のある歩行可能な倒立屋根の排水。排水路は、断熱材と舗装の間に配置されます。利点と利点:-すばやく簡単にインストールできます。排水シートとジオテキスタイルの間に生成されたチャンバーのおかげで、恒久的な排水を提供します。 -ジオテキスタイルは小結節に融合し、地面の水を吸収してろ過し、排水システムの充填を回避し、排水路への水の排出を容易にします。 -ジオテキスタイル、ポリプロピレンの組成により、DANODREN H PLUSは、機械的および水力学的特性を損なうことなく、現場で一時的にコーティングせずに放置することができます。 -破損、衝撃、変形に強い。 -土壌の化学薬品に耐性があります。腐敗。 -湿度や外的要因に対して、建物や構造物の優れた耐久性を提供します。 -土のパンチに対する防水の保護。
仕様
  • TECHNICAL DATA: - Longitudinal tensile strength: 19, -4 kN/m (UNE EN ISO 10319) - Transversal tensile strength: 17, -4 kN/m (UNE EN ISO 10319) - Longitudinal elongation: 75±15 % (UNE EN ISO 10319) - Transversal elongation: 75±15 % (UNE EN ISO 10319) - Static puncture resistance (CBR): 2.5, -0.5 kN (UNE EN ISO 12236) - Dynamic puncture resistance (cone): 10, +5 mm (UNE EN 13433) - Characteristic aperture measurement: 60 ± 5 µm (UNE EN ISO 12956) - Water permeability perpendicular to the plane: 0,12 -0,02 m/s (UNE EN ISO 11058) - Water flow capacity in the plane: 0.58552 l/m.s (UNE-EN ISO 12958) - Durability: more than 25 - Dangerous substances: NPD ADDITIONAL TECHNICAL DATA: - Compressive strength: 350 ±20% kN/m² (UNE EN ISO 604) - Water permeability perpendicular to the vertical plane: 0,12 -0,02 m/s (UNE EN ISO 11058) - Water permeability perpendicular to the horizontal plane: 0,002 -0,0002 m2/s (UNE-EN ISO 12958) - Air volume between nodules: 5.9 l/m² - Temperature range: -30 a 80 ºC - Nodules number: 1907 ENVIROMENTAL INFORMATION: - Pre-consumer recycled content: 20 % - Post-consumer recycled content: 80 % - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España) - Volatile organic compounds (VOC): PND - Solar reflectance index (SRI): PND
技術仕様
  • Unique refdanodren_h25_plus
  • コレクションセットDrainages
  • コレクションPolyethylene
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2100
  • 幅(mm)20000
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルポリプロピレン
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類建物エレメント代替
  • Uniclass2015コードSs_50_30_45_08
  • Uniclass2015詳細Blanket drain land drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード33 46 33
  • MasterFormat 2014 タイトルRetaining Wall Drainage
  • OmniClassNumber23-11 13 11 27
  • OmniClassタイトルGeotextile Subsurface Drainage Filtration
  • UniFormatIIコードD2040
  • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage