製品の公開
DEP1 Potable water tank
Danosa

DEP1 Potable water tank

Google翻訳”,

飲料水タンク

-防水:非接着PVC膜

利点:

-熱風で溶接。
-非接着防水。
-PVC材料のリサイクルに関するヨーロッパのプログラムROOFCOLLECT。
-環境製品宣言(EPD)。
-人間が消費する水との接触に適した膜。

使用法:

-ロジスティックおよび工業用建物。
-一般の出席者用の建物:ショッピングセンター。
-公共または民間の住宅用建物。
-教育用の建物:学校、大学、保育園。
-管理および企業の建物。
-医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。

仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTI-PUNCTURE: - Product: DANOFELT PY 300 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching geotextile composed of polyester short fibre. - Property: weight - Value: 300 g/m² WATERPROOFING: - Product: DANOPOL DW HS 1.2 - Description: synthetic PVC plasticized membrane, light blue, reinforced with polyester net carrier. Designed for drinkable water tanks waterproofing, U.V. resistant. - EN 13361 Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams.
技術仕様
  • Unique refDEP1
  • コレクションセットSingle Ply Waterproofing
  • コレクションInstallations
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類タンク
  • Uniclass2015コードPr_60_50_96
  • Uniclass2015詳細Water tanks and cisterns
  • MasterFormat 2014 コード07 13 54
  • MasterFormat 2014 タイトルThermoplastic Sheet Waterproofing
  • OmniClassNumber23-13 25 17 13 17
  • OmniClassタイトルThermoplastic Sheet Waterproofing
  • UniFormatIIコードE10
  • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT
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
類似製品