製品の公開
110310PAD Wall-hung S21 S WC pan
DELABIE

110310PAD Wall-hung S21 S WC pan

Google翻訳”,

壁掛け式トイレ、360 x 350 x 535mm。

市販されているすべての標準フレームシステムに対応しています。

エレガントでシンプルなデザイン。

抗菌性304ステンレス鋼。

光沢のあるサテン仕上げ。

ステンレス鋼の厚さ:1.5mm。

一体成型されたプレス加工の便器。継ぎ目がなく、お手入れが簡単で衛生的です。

トイレの便器表面は研磨されており、角は丸みを帯びているため、掃除が簡単です。

隠蔽型周縁洗浄機能。

水平給水口:直径55mm。

水平排水口:直径100mm。

節水効果:4リットル以上の水で動作します。

覆い隠されたフライパン。

便器に固定するための黒色の保護パッドが付属しています。

ステンレス製の取り付けフレームのおかげで、前面から素早く簡単に取り付けられます。

固定プレートと盗難防止用TORXセキュリティネジ6本が付属します。

CEマーク付き。4L洗浄に関する欧州規格EN 997に準拠。

重量:11kg。

30年保証。

技術仕様
  • Unique ref110310PAD
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWC pan
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011289
  • ETIM 名Toilet closet
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米