製品の公開
120260 CANAL wall-mounted wash trough
120260 CANAL wall-mounted wash trough
120260 CANAL wall-mounted wash trough
120260 CANAL wall-mounted wash trough
    DELABIE

    120260 CANAL wall-mounted wash trough

    Google翻訳”,
    デッキマウント型ツインホールミキサー、M1/2インチ、ピッチ180mm。回転式チューブ状吐水口、高さ22mm、長さ220mm、星型整流器付き300mm。補強機構を備えた、無水ガイドバルブヘッド。人間工学に基づいた耐衝撃性ボールレバー。最初の90°以内で3barで60lpmの流量を達成。3barで最大流量90lpm。滑らかな内面の吐水口。クロームメッキ真鍮製の一体型本体と吐水口。補強された固定具。スプラッシュバックの近くに設置可能。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref120260
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)245
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)8602
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_99
    • Uniclass2015詳細Wash troughs
    • OmniClassNumber23-39 41 11 17
    • OmniClassタイトルWash Water Troughs

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米