製品の公開
162500 KOMPACT washbasin and wall-hung WC combination
DELABIE

162500 KOMPACT washbasin and wall-hung WC combination

Google翻訳”,

洗面器と水洗タンクが一体化したユニット。中央に便器が設置され、トイレットペーパーホルダーが埋め込まれています。

壁面取り付け式で、アクセスパネルが3つ(側面2つ、上部1つ)あり、盗難防止用のTORXセキュリティネジで固定されています。

抗菌性304ステンレス鋼。

光沢のあるサテン仕上げ。

ステンレス鋼製本体の厚さ:2mm。

安全性を高めるため、角と縁を丸くしています。

表面が滑らかなので、掃除が簡単です。

刑務所、警察署などに適しています。

便器は洗面器に完全に溶接されており、ネジは一切使用されていません。これにより、掃除が容易になり、物が隠れるのを防ぎます。

タイムフロー式水栓付き洗面器:ステンレス製不正操作防止プッシュボタンと詰まり防止システム、7秒タイムフロー、M½インチ。

6リットルの貯水槽を備えたトイレ。

給水口:洗面台M½インチ、トイレM3/8インチ。

埋め込み式水平排水口:直径100mm。

洗面器用サイフォンが付属しています。

取り付けは簡​​単:洗面台とトイレの両方に給水口が1つだけあり、給水口と排水口は既に接続済みです。

重量:36kg。

技術仕様
  • Unique ref162500
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)998
  • 幅(mm)724
  • 奥行き(mm)614
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)30171
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011318
  • ETIM 名Toilet combination
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米