製品の公開
2821TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer
2821TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer
2821TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2821TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer

    Google翻訳”,
    圧力バランス機能付きデッキマウント式機械式洗面器ミキサー。BIOCLIP 機械式ミキサー: ミキサーは洗浄および消毒のために完全に取り外すことができます。高さ 95mm、長さ 120mm の吐水口を備えたシングルホールミキサーには、BIOSAFE 衛生フローストレートナーが取り付けられています。吐水口は BIOFIL ポイントオブユースフィルターの取り付けに適しています。圧力バランス機能とプリセット最高温度リミッターを備えた Ø 35mm セラミックカートリッジ。コントロールレバーを取り外したり、冷水供給を止めたりしなくても、熱衝撃を受ける可能性があります。完全な火傷防止機能: CW 供給が停止すると HW 流量が減少します (逆の場合も同様)。システム内の圧力と流量の変動に関係なく、温度は一定です。本体と吐水口は内部が滑らかで、水量が少ない。流量は 3 bar で 5 lpm に制限されています。頑丈なコントロールレバー。飛び出し式の廃棄物はありません。 F3/8" PEX フレキシブル コック付き。フィルターと逆止弁付き。2 本のステンレス鋼棒で固定が強化されています。SECURITHERM 圧力バランス機能付き機械式ミキサー。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所に最適です。運動能力の低い人に適したシングル ホール ミキサー。30 年保証付きミキサー。
    技術仕様
    • Unique ref2821TEP
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)228
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)171
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1719
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_60_45_90_51
    • Uniclass2015詳細Mechanical mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 19 15
    • OmniClassタイトルPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米