製品の公開
5071N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 1,245mm
5071N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 1,245mm
5071N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 1,245mm
    DELABIE

    5071N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 1,245mm

    Google翻訳”,
    身体の不自由な方のための、直径32mmのL字型シャワー用グラブバーです。浴槽やシャワーでの立ち上がりをサポートし、動きを妨げません。シャワーヘッドホルダーやソープディッシュを取り付ければ、シャワーレールとしても使用できます。ナイロンクリーン抗菌加工:細菌の繁殖を効果的に防ぎます。垂直方向を左右どちらにも設置できます。公共の場や医療現場での頻繁な使用に適しています。高強度ポリアミド(ナイロン):2mm厚の強化鋼芯材に耐腐食加工を施しています。均一で無孔の表面で、お手入れが簡単で衛生的です。化学薬品や洗浄剤への耐性に優れています。紫外線防止加工。温かみのある手触りです。バーと壁の隙間は38mm:わずかな隙間で前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した際の骨折リスクを軽減します。固定具は直径73mmの6穴カバープレートで隠されています。コンクリート壁用のステンレス製ネジが付属しています。寸法:1,245 x 450mm。 200kg以上の荷重に耐えるテスト済み。推奨最大使用者体重135kg。30年保証。CEマーク取得済み。
    技術仕様
    • Unique ref5071N
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessibility
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1316
    • 幅(mm)523
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルナイロン
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2974
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米