製品の公開
510625P HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer, bright polished
510625P HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer, bright polished
    DELABIE

    510625P HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer, bright polished

    Google翻訳”,
    HIGHFLOW コンパクトエアパルスハンドドライヤー。堅牢なモデル。点灯する中央ノズルが時速 360 キロメートル以上の速度でパルスエアを手に集中させます。高速電動ハンドドライヤー:10 ~ 12 秒で乾燥します。隠しスイッチで温風または冷風を選択できます。自動ハンドドライヤー、赤外線検出。インテリジェント技術:手を離すと自動的に停止します。アンチブロッキング:60 秒以上連続使用すると自動的に停止します。細菌を静菌する光沢のある研磨された 304 ステンレス鋼。お手入れ簡単:一体型カバー。ステンレス鋼の厚さ:1 ミリメートル。風量:39 リットル/秒。風速:時速 360 キロメートル。低消費電力:1,350 3年間の保証。
    技術仕様
    • Unique ref510625P
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)256
    • 幅(mm)173
    • 奥行き(mm)152
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)3100
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC001212
    • ETIM 名Hand dryer
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 15
    • OmniClassタイトルHand Dryers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米