製品の公開
511972C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 1,000mm
511972C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 1,000mm
    DELABIE

    511972C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 1,000mm

    Google翻訳”,

    Be-line® L字型手すり。シャワーや浴槽で、身体の不自由な方のために設計されています。

    シャワーやお風呂の中で、利用者が安全に立ち上がったり移動したりできるようサポートします。

    シャワーヘッドホルダーや石鹸置きを追加すれば、シャワーレールとしても使用できます。

    支柱は左側または右側のどちらにも取り付け可能です。

    アルミニウム管の厚さは3mm。頑丈なアルミニウム製の固定ポイント。

    丸みを帯びた直径35mmの形状で、人間工学に基づいた平らな前面が回転を防ぎ、最適なグリップを実現します。

    メタリックな無煙炭色の粉体塗装仕上げは、明るい色の壁との視覚的なコントラストが良好です。

    表面が均一なので、メンテナンスや衛生管理が容易です。

    バーと壁の間の隙間は38mmです。この最小限の隙間により、前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した場合の骨折のリスクを軽減します。

    隠し固定具。

    コンクリート壁用のステンレス製ネジ(直径8×70mm)が付属します。

    寸法:1,000 x 750mm。

    200kg以上の耐荷重試験済み。推奨最大使用者体重:135kg。

    30年保証。CEマーク取得済み。

    技術仕様
    • Unique ref511972C
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessibility
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)750
    • 奥行き(mm)71
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.91
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011003
    • ETIM 名Wall grab handle/rail
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米