製品の公開
732216 PREMIX NANO thermostatic mixing valve
DELABIE

732216 PREMIX NANO thermostatic mixing valve

Google翻訳”,
34~60℃の混合水供給用サーモスタット式混合弁。蛇口1~2個またはシャワー1個に対応。やけど防止機能:給湯または冷水供給が停止した場合、自動的に水を遮断します。温度は38℃に設定されていますが、設置者によって34~60℃の範囲で調整可能です。逆止弁とフィルター付き。運転時の最小流量:3 lpm。熱衝撃の可能性があります。ポリッシュクローム仕上げの本体、給湯口F3/8インチ、冷水口M3/8インチ、混合水口M3/8インチ。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref732216
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションThermostatic mixing valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-07-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)65
  • 幅(mm)76
  • 奥行き(mm)27
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)276
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 19 11
  • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米