製品の公開
792410 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792410 SECURITHERM shower panel

Google翻訳”,

電子式サーモスタットシャワーパネル:

壁面取り付け式、露出設置用の陽極酸化アルミニウム製シャワーパネル。

フレキシブルケーブルによる隠蔽式入口、M1/2インチ。

セキュリサーモ社製サーモスタット式ミキサー。

冷水から38℃までの温度調節が可能で、第1リミッターは38℃、第2リミッターは41℃に設定されています。

やけど防止安全機能:冷水が出なくなった場合は自動的に遮断されます。

冷水シャワー防止機能:お湯が出なくなった場合、自動的にシャワーが停止します。

熱衝撃が発生する可能性がある。

223型6Vリチウム電池で駆動します。

赤外線による人感検知。センサーから手が4cm以内になるとシャワーが開始されます。

必要に応じて、または約60秒後に自動的に電源が切れます。

通常の洗浄(前回使用後24時間ごとに約60秒間)。

流量は3バールで毎分6リットルに設定されていますが、調整可能で、雨のような効果のある噴霧が可能です。

クロムメッキ加工、不正開封防止機能付き、丸型シャワーヘッド。

隠し固定具。

フィルターと逆止弁。

移動が困難な方にも適しています。

30年保証。

技術仕様
  • Unique ref792410
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower panel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1050
  • 幅(mm)210
  • 奥行き(mm)124
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)4236
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米