製品の公開
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor

    BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor

    5つ星のうち4.74.7(12 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 革新的なブラシレスDCモーター技術で認定されたENERGYSTAR®
    • 1.4Sones未満で完全に静かな動作
    • 天井および壁取り付けのUL承認済み
    • 湿度制御モードの場合、湿度がユーザー調整可能な設定値を超えると、ファンは全速力(100 CFM)で動作します。湿度が設定値を下回ると、ファンは事前設定された低いレベル(0または60 CFM)で継続的に動作します。
    • 調整可能な湿度設定値は、〜50%〜〜80%RHです。
    • 手動スイッチにより、ファンをフルスピードモードまたは湿度制御モードで動作させることができます
    • GFCIで保護された分岐回路配線で使用した場合の浴槽/シャワーエンクロージャーのULおよびcUL
    • 湿度制御とフルスピードモードを示す青と琥珀色のLEDインジケーターライト
    • 24時間年中無休のフルスピード運用の年間エネルギーコストは約13.15ドルです*
    技術仕様
    • Unique refdelta-gbr100H
    • コレクションセットFans
    • コレクションDelta Breez
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国台湾
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29
    • Uniclass2015詳細Fans
    • MasterFormat 2014 コード23 34 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAxial HVAC Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans