製品を公開する
Guard Railing 1000x2000 with Balusters Ø48
Guard Railing 1000x2000 with Balusters Ø48
    Demex AB

    Guard Railing 1000x2000 with Balusters Ø48

    Google翻訳,

    Demex社製ガードレール、寸法1000×2000mm、溶融亜鉛めっき鋼製。フレームは直径48.3×2mmの鋼管製で、上部コーナーは曲げ加工済み。下部レールと、直径18×1mmの垂直手すり子19本が100mm間隔で配置されている。

    地上高1150mm、脚部は地面に450mm埋め込まれています。エリア、通路、作業区域を明確かつ堅牢に区切るのに最適です。RALカラー塗装仕上げもご用意しております(例:RAL 7046、品番:10024735)。

    商品番号:10021488。製造元:Demex AB、スウェーデン。www.demex.se、sales@demex.se、+46 371-335 40。

    仕様
      • Width: 2000 mm
      • Height above ground: 1150 mm
      • Total height incl. embedment: 1600 mm
      • Frame and bottom rail: tube Ø48.3 × 2 mm
      • Balusters: 19 × Ø18 × 1 mm, c/c 100 mm
      • Bottom rail: 250 mm above ground
      • Finish: hot-dip galvanised (EN ISO 1461)
      • Installation: cast in concrete, 450 mm
      • Weight: approx. 22 kg
      • BIM: IFC4 (IfcRailing, GUARDRAIL)
    技術仕様
    • 固有参照番号guard-railing-1000x2000-with-balusters-o48
    • 製品ファミリRailings
    • 製品グループGuard rail
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-19
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1600
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)48
    関連
    • 主要素材亜鉛メッキ鋼
    • 正味重量(kg)22
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - 手すり
    • IFC分類手すり