製品を公開する
Hoop Barrier Ø48 1000x1000 / 1000x2000
Hoop Barrier Ø48 1000x1000 / 1000x2000
    Demex AB

    Hoop Barrier Ø48 1000x1000 / 1000x2000

    Google翻訳,

    デメックス社製のフープ型防護柵は、溶融亜鉛めっき鋼板製で、直径48.3mm、高さ2mmの鋼管を曲げ加工し、上部の角を丸く仕上げています。工業地帯、倉庫、駐車場、公共スペースなどにおいて、設備、通路、建物の角、設置物などを衝撃から保護します。

    幅は1000mm(品番BR14001)と2000mm(品番BR14002)の2種類をご用意しています。地上高1000mm、全長1400mm、埋め込み深さ400mmです。RALカラー塗装仕上げもございます。

    製造元:Demex AB、スウェーデン。www.demex.se、sales@demex.se、+46 371-335 40。

    仕様
      • Widths: 1000 mm (BR14001) and 2000 mm (BR14002)
      • Height above ground: 1000 mm
      • Total length incl. embedment: 1400 mm
      • Tube: Ø48.3 × 2 mm, bend radius approx. 97 mm
      • Finish: hot-dip galvanised (EN ISO 1461)
      • Installation: cast in concrete, 400 mm
      • Weight: approx. 8 kg (1000) / 11 kg (2000)
      • BIM: IFC4 (IfcRailing, GUARDRAIL), one file per width
    技術仕様
    • 固有参照番号hoop-barrier-o48-1000x1000-1000x2000
    • 製品ファミリRailings
    • 製品グループGuard rail
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-19
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1400
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)48
    関連
    • 主要素材亜鉛メッキ鋼
    • 正味重量(kg)11
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - 手すり
    • IFC分類手すり