製品の公開
D1_Schrank_1
Denz

D1_Schrank_1

Google翻訳”,
D1オフィス家具システムD1は、モジュールの収納スペース、テーブル、アクセサリーで構成されています。 D1ストレージスペースの範囲は、合同なシステムの高さによって特徴付けられます。すべての組み合わせは、前面と背面を対象に機能します。合成樹脂でコーティングされた木製パネルで作られたインテリジェントなモジュラーシステムとクイックコネクタにより、アドオンモジュールとカバープレートを簡単に組み立てることができます。 D1テーブルには、分割されていないテーブルトップまたは2つの部分からなるスライディングトップシステムを装備できます。このシステムは、すべてのケーブル管理、電源タップ、ラップトップ、および充電器の注文とスペースを作成します。パネルは移動、ロック、ロックすることができます。
技術仕様
  • Unique refD1_Schrank_1
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-07-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)75
  • 幅(mm)150
  • 奥行き(mm)45
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)45
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56