製品の公開
CARGO - CHANDELIER 3 GRAND
CARGO - CHANDELIER 3 GRAND
CARGO - CHANDELIER 3 GRAND
CARGO - CHANDELIER 3 GRAND
CARGO - CHANDELIER 3 GRAND
    DESIGNHEURE

    CARGO - CHANDELIER 3 GRAND

    Google翻訳”,

    豪華客船の煙突からインスピレーションを得た光り輝く彫刻のようなグランドカーゴシャンデリアは、空間を優雅さと純粋さで彩ります。ゆったりとしたプロポーションとモダンでグラフィカルなデザインが特徴のこのシャンデリアは、インテリアを華やかに彩り、飾るのに最適です。3つの円錐形シェードと2つのシリンダーシェード(拡散する白い布地、黒の縁取りとトリム)、黒のラッカー仕上げのシリンダーシェード、そして黒のテキスタイルコードで構成されています。カーゴシャンデリアは、天井の高さに合わせて3つのシェードサイズをご用意しています。

    仕様
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.100 x l.100 x H.320cm / L.39.4’’ x l.39.4’’ x H.126.0’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 3 X Max 8 W LED equiv 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E26
      Bulb : 3 X Max 8W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    技術仕様
    • Unique refgrand-cargo-chandelier-3
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3200
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)6.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - シャンデリア
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米