製品の公開
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL
    DESIGNHEURE

    NUAGE - FLOORLAMP 172 XL

    Google翻訳”,

    船首を思わせる三角形の丸いランプシェードを備えたNuageコレクションは、時代を超えた普遍的なデザインです。Nuageは
    優れた適応性と豊富なモデルバリエーションにより、DESIGNHEURE のベストセラー コレクションとなっています。
    高さ 1.72 m の XL Nuage フロア ランプは、寝室やリビングルームの十分な追加照明に最適です。その照明は、建築的な方法で空間を切り裂く非常に特別な効果を生み出します。
    シンプルで純粋なラインがインテリアに優雅さと軽やかさをもたらします。

    仕様
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 60 x l. 60 x H. 172 cm / L. 23.6” x l. 23.6” x H. 67.7”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    技術仕様
    • Unique refnuage-floorlamp-172-XL
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1720
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)7.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米