製品の公開
OPERA EI 60 Hinged Fire door
OPERA EI 60 Hinged Fire door
    Dierre

    OPERA EI 60 Hinged Fire door

    Google翻訳”,
    OPERA EI 60 はシングルブラインドドアです。 葉の厚さは 54 mm からです。 - MDF シートを使用した四面無垢材の周囲フレーム - さまざまな材料の複数の層で特殊な内部充填を行い、防火性と高音の点で高いパフォーマンスを保証します。絶縁
    仕様
    • HIGH PERFORMANCE - EI60: fire resistance 60 minutes, soundproof 37dB - EI 60 available hidden adjustable hinges on 3 axes for single door whose number guarantees high weight capacity - lower mobile threshold on request - thermo-expanding gasket on the frame and door hot fumes / cold fumes Sa norma EN 1634-3 - lock with Yale cylinder version - external folding door closer or retractable - blockboard wooden frame - double stop gasket - architraves in various sizes and profiles and cutting with butting 45 or 90° available VARIANTS Wide range of finishes: from lacquered, to essence, to laminated EXTRA Various lock solutions Electrical release Hidden door closer
    技術仕様
    • Unique refOPERA-EI-60-Hinged-Fire-door
    • コレクションセットFire doors
    • コレクションOpera
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-12
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類ドア