製品の公開
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door

    Google翻訳”,

    Jansenは、セラミックの利点を有効に活用しています。その結果、強度と最高の防火特性を最適に組み合わせた防火ドアが実現します。革新的な防火インフィルのおかげで、わずか70mmの要素厚さで最大EI90の耐火クラスを達成することが可能です。継手、ロック、およびアクセサリは、プロファイルに簡単に統合できます。

    仕様
    • 01-02-03-02

    技術仕様
    • Unique refJansen_Janisol_C4_EI60_EI90_fire_protection_door
    • コレクションセットSmoke and fire protection steel systems
    • コレクションDoors & Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-02-29
    • エディション6
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC名称Fire protection
    • UNSPSC4619
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_28
    • Uniclass2015詳細Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード07 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFire and Smoke Protection
    • OmniClassNumber23-17 11 31 11 17
    • OmniClassタイトルFire Rated Hinged Doors
    • UniFormatIIコードD40
    • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION