製品の公開
SPLIT Fire door
SPLIT Fire door
    Dierre

    SPLIT Fire door

    5つ星のうち4.84.8(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    Split は、厳格な耐火基準への適合に従って発行される欧州 EN 1634 基準に準拠した耐火性の認証および型式承認を受けています。EI2 60 および 120 認証。「EI」という用語は、製品の耐火性能を示します。一定時間、火に対して特定の特性を保持します: 60 分と 120 分。各文字は異なる特性を示します。「E」は完全性を意味し、煙や名声の通過を許可したり、煙や名声を発生させたりしないドアの能力を意味します。 「I」は熱の伝達を減らすドアの断熱性能を示します。したがって、耐荷重能力を維持し、煙や煙の通過を遮断できるドアは「E」に分類されます。 、上記の品質に加えて、火に直接接触していないドアの面 (コールド面) での熱の伝達を最高温度 180°C まで制限することができます。えい。
    仕様
    • Split is a versatile fire door, which meets the increasingly agile and dynamic demands of distribution and perfectly meets the available in stock requirements.‎ Can be installed in houses, supermarkets, hospitals, warehouses, machine rooms, cinemas and any public building, it is suitable to close medium size passageways, typical of single and double leaf doors.‎ Standard dimensions, single opening hand thanks to the reversibility of the structure with 4 sided frame, blank structure and the sturdiness typical of steel, brick-in or bolt-in frame depending on the wall, all features that make the product extremely functional.‎ Fitting is flexible and universal thanks to the reversibility, with the lower cross member that can be removed by means of screws.‎ Panic version or with handle/handle and vast choice of colours, very competitive price and immediate availability, complete the features of a door that allows the wholesaler to minimize stock manage to offer the user the opportunity to customize the fitting, determining the opening hand during the installation and, if the case, the addition of the panic bar.‎ For Split, surface protection with film to be removed after the installation.‎
    技術仕様
    • Unique refSPLIT-Fire-door
    • コレクションセットFire doors
    • コレクションSplit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-12
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類ドア