製品の公開
Bella Cavo™ Horizontal Cable Railing

Bella Cavo™ Horizontal Cable Railing

Google翻訳”,

Bella Cavoの水平ケーブルレールシステムは、屋外のリビングスペースを美しく演出する、多用途でスタイリッシュなソリューションです。1本レールと2本レールの2種類をご用意しており、洗練されたモダンなデザインでありながら、デッキ、バルコニー、パティオに必要な安全性と耐久性を備えています。耐腐食性アルミニウムと高品質のステンレス鋼を使用したBella Cavoは、あらゆる気象条件で優れた性能を発揮するよう設計されています。

ベラ・カーヴォの水平ケーブル手すりは、設置が簡単でメンテナンスの手間も少なく、屋外の眺望を最大限に活かしたい住宅オーナーに最適です。1レールシステム(C90)は上部レールのみのミニマルなデザイン、2レールシステム(C91)は上部レールと下部レールの両方を備え、サポート力を高め、すっきりとした印象を与えます。すっきりとしたラインとミニマルな外観のこのケーブルデッキ手すりシステムは、屋外空間に開放的で風通しの良い雰囲気をもたらし、どんな住宅にも魅力的で実用的なアクセントとしてお使いいただけます。

主な特徴

  • 設計の柔軟性のために、1レール(C90)と2レール(C91)の両方のシステムで利用可能
  • 屋外の景色を最大限に活かす洗練されたモダンなデザイン
  • 耐久性のあるアルミ製手すり支柱とステンレススチール製ケーブルで長持ちする性能を実現
  • メンテナンスの手間が少ない素材は腐食や天候によるダメージに耐えます
  • 住宅や商業施設のデッキ、パティオ、バルコニー、屋外スペースに最適です。
  • シームレスな統合のために設計された、簡単に設置できるケーブル手すりコンポーネント
  • さまざまな建築様式に適合する多目的ソリューション
  • 生涯限定保証
仕様
  • Railing Heights:36", 42"
    Straight Section Lengths:4', 6', 8'
    Stair Rail Lengths:4', 6', 8'
    Top Rail:1-3/4”W (.090”) x 1-3/8”H (.280”)
    Bottom Rail:1-3/4"W (.090") x 1-1/4"H (.120") Bella Cavo (C91) only
    Cable:1/8" Stainless Steel (316 Marine Grade)
    Cable Spacing:3” Center to Center
技術仕様
  • Unique refBella-Cavo-Horizontal-Cable-Railing
  • コレクションセットRailing
  • コレクションCable Railing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
  • IFC分類手すり
  • MasterFormat 2014 コード05 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
  • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
  • OmniClassタイトルRailing