製品の公開
Communication Print
DUCO

Communication Print

Google翻訳”,

コミュニケーションプリント(サイレントコネクト&フォーカス&エナジープレミアム+コンフォート)ModBus App Duco

仕様
  • Commercial description (product) The Communication Print is an optional print that can be used within the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus*, DucoBox Energy and is standard provided in the DucoBox Eco. This print offers the possibility to have the Duco ventilation systems communicate via ModBus and/or Ethernet (for connection with the Duco Ventilation App). Thanks to ModBus integration, connection to a building management system is possible.

技術仕様
  • Unique refcommunication-print
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションVentilation Units
  • タイプサブコンポーネント
  • 公開日2022-03-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)73
  • 幅(mm)25
  • 奥行き(mm)78
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス
  • 副マテリアルエポキシ樹脂
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)0.04
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG015260
  • ETIM 名Pressure increase/decrease
  • Uniclass2015コードAc_15_15_95
  • Uniclass2015詳細Ventilation and air conditioning systems surveying

対応地域

ヨーロッパ