製品の公開
DucoBox Energy Premium
DUCO

DucoBox Energy Premium

Google翻訳”,

DucoBox Energy Premium は、熱回収機能を備えた機械換気ユニットです。

仕様
  • The DucoBox Energy Premium is a mechanical ventilation unit with heat recovery. It supplies fresh air mechanically to and extracts contaminated air mechanically from the home with the help of integrated fans. During this process, the heat is recovered from the extracted air and transferred to the air supplied.
    The optional, integrated 2-zone system with demand control ensures extremely quiet, intelligent and energy-efficient operation. Control components can be paired with the DucoBox Energy Premium (= master unit). The DucoBox Energy Premium features a frost protection system (with or without heater), a bypass function and constant flow. Semiautomatic configuration ensures the device can be installed quickly
技術仕様
  • Unique refducobox-energy-premium
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションVentilation Units
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-03-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)957
  • 幅(mm)585
  • 奥行き(mm)740
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアル発泡ポリプロピレン(EPP)
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)43.73
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG015220
  • ETIM 名Heat exchangers

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー

類似製品