製品の公開
DucoBox Reno
DUCO

DucoBox Reno

Google翻訳”,

DucoBox Reno は、コンパクトで持続可能、かつ極めてエネルギー効率に優れた機械式排気ユニットです。DUCO のデマンド制御自然換気システム用に開発され、湿気や汚染された空気を必要なときに必要な量だけ排気します。スマートなキャリブレーション技術と実用的な複製機能により、設置時間が最小限に抑えられます。シンプルな構造と効率的な DC モーターにより、長いライフサイクルが保証されます。

仕様
  • DucoBox Reno is the ventilation solution for the renewal market. With a flow rate of 325m³/h at 150 Pa and its compact dimensions (381 x 366 x 204), it can be used in almost any situation! Thanks to smart calibration technology and the practical duplication function, installation time is reduced to a minimum. Finally, the end user benefits from energy-efficient ventilation through the combination of standard humidity measurement, smart demand control with e.g. an optional CO2 Boxsensor and a maximum power consumption of 47W.

技術仕様
  • Unique refducobox-reno
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションVentilation Units
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-06-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)366
  • 幅(mm)318
  • 奥行き(mm)203.5
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルポリプロピレン
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)3.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG015260
  • ETIM 名Pressure increase/decrease
  • Uniclass2015コードEn_65_40
  • Uniclass2015詳細Ventilation entities

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー

類似製品