製品の公開
DucoFlex Elbow 90° D75
DUCO

DucoFlex Elbow 90° D75

Google翻訳”,

標準構成での曲げにより、フレキシブルダクトで90°の曲げを行うことができます。

仕様
  • Compatible with DucoFlex D75 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D75 mm round

技術仕様
  • Unique refducoflex-bocht-d75
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションAccessories
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-07-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)420
  • 幅(mm)390
  • 奥行き(mm)390
関連
  • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
  • 副マテリアル高密度ポリエチレン
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)0.14
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG015560
  • ETIM 名Accessories for flue gases and air

対応地域

ヨーロッパ