製品の公開
DucoFlex Dakdoorvoer D160
DUCO

DucoFlex Dakdoorvoer D160

Google翻訳”,

DucoFlexルーフトランジットコンパクトD160は、供給および抽出ポイントとして使用できます。ダークグレーの色とこのユニットのデザインは、スレート屋根に非常に個別に統合することを可能にします。事前に取り付けられた鉛シールにより、迅速で水密な設置が保証されます。スマートなデザインのおかげで、このコンパクトな屋根の貫通部は、大気の乱れの影響をほとんど受けません。接続部品は、DucoFlexISOD160パイプにシームレスに適合します。


技術仕様
  • Unique refducoflex-dakdoorvoer-d160
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションAccessories
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-07-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)287
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)400
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)3.22
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG015560
  • ETIM 名Accessories for flue gases and air
  • Uniclass2015コードAc_15_15_95
  • Uniclass2015詳細Ventilation and air conditioning systems surveying

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー

類似製品