製品の公開
DucoFlex Muurdoorvoer D180
DUCO

DucoFlex Muurdoorvoer D180

Google翻訳”,

DucoFlex 壁フィードスルーは、圧力損失が非常に低い供給および排出ポイントとして使用できます。直径 180 のフランジにより、接続部品を必要とせずに DucoFlex ISO D180 パイプにすばやく気密に接続できます。あらかじめ取り付けられた結露ストリップにより、滴り落ちる結露水が望ましくない堆積物になるのを防ぎます。洗練されたデザインと白または黒の色により、ユニットはあらゆるタイプのファサードで目立たずに使用できます。

仕様
    • Connection diameter (mm): 180
    • Transit diameter: depending on the applied supply or extraction pipes
    • Very low pressure losses (seegraphs)
    • Equipped with pre-mounted drip lip
    • Scope of application: vertical wall
技術仕様
  • Unique refducoflex-muurdoorvoer-d180
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションAccessories
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-05-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)312
  • 幅(mm)300
  • 奥行き(mm)273
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)1.15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG015240
  • ETIM 名Air inlet/extraction units