製品の公開
DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m

Google翻訳”,

DucoFlexの帯電防止および抗菌エアダクトは、丸くて柔軟性があり、取り付けが簡単です。

正しく取り付けられている場合、その低い内部抵抗は、エネルギー効率の高い換気システムに貢献します。

仕様
  • Highly flexible / maintainsshape

    • Minimum bending radius:0.15 m

    • Outside diameter: 64 mm

    • Inside diameter: 54 mm

    • Operating temperature:-25 °C to 60 °C

    • Minimum installationtemperature: -5 °C

技術仕様
  • Unique refducoflex-rond-d63
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションVarious Control Components
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-05-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2000
  • 幅(mm)920
  • 奥行き(mm)920
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルポリエチレン
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)14
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG015550
  • ETIM 名Duct and pipe for flue gas and air
  • Uniclass2015コードEn_65_40
  • Uniclass2015詳細Ventilation entities