製品の公開
DucoFlex Silencer flexibel D125
DUCO

DucoFlex Silencer flexibel D125

Google翻訳”,

DucoFlex Silencer D125は、柔軟な抗菌性の内部ダクト(不織布)とポリエステルでラミネートされたアルミニウムの外部シェルで構成される(半)柔軟なサイレンサーです。内側と外側のケーシングの間のスペースは、25mmの吸音材で満たされています。サイレンサーをカフを介して換気ユニットまたは直径D125の剛性換気ダクトに簡単に接続できるように、両端はテープで固定されています。

技術仕様
  • Unique refducoflex-silencer-flexibel-d125
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションAccessories
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-05-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)175
  • 幅(mm)175
  • 奥行き(mm)1100
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)0.52
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG018310
  • ETIM 名Silencers