製品の公開
DucoFlex Insulated circular duct D160 L1000 mm
DUCO

DucoFlex Insulated circular duct D160 L1000 mm

Google翻訳”,

DucoFlex断熱円形ダクト^160は、EPS製の滑らかな断熱換気ダクトです。優れた断熱性により、汚染された空気の排出時や外気の供給時に熱橋が発生し、結露が発生するのを防ぎます。エネルギーロスも回避できます。優れた断熱性に加え、この素材は騒音を抑制し、取り扱いも非常に簡単です。様々なEPSコンポーネントを迅速かつ気密に接続するための接続ピースが標準装備されています。

技術仕様
  • Unique refducoflex-star-isokanaal-d160
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションAccessories
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-05-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1030
  • 幅(mm)200
  • 奥行き(mm)200
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン (EPS)
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)0.49
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG015550
  • ETIM 名Duct and pipe for flue gas and air

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー

類似製品