製品の公開
DucoScreen Front 150 CW
DUCO

DucoScreen Front 150 CW

Google翻訳”,

DUCOは、ファサードのスタイルを損なうことなくカーテンウォールファサードも提供したいという要望に応えるために、DucoScreen Front 150 CWを開発しました。

仕様
  • This version of the DucoScreen Front 150 is especially designed for curtain walls. For large glass panes, it is important that interior comfort is not overlooked. interior comfort is not overlooked. Sufficient daylight inside is a welcome bonus, but external blinds also

    also ensures that the indoor temperature remains under control. control. The screens are mounted with torque side guides on the curtain wall frame.

技術仕様
  • Unique refducoscreen-front-150-cw
  • コレクションセットTextile Sun Control
  • コレクションScreens Without Ventilation
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-11-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)6000
  • 幅(mm)3200
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル布
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG020100
  • ETIM 名Building - Finishing materials
  • Uniclass2015コードPr_30_59_07_72
  • Uniclass2015詳細Roller blinds
  • OmniClassNumber23-17 21 13 11
  • OmniClassタイトルWindow Blinds

対応地域

ヨーロッパ
オランダ
ベルギー

類似製品