製品の公開
DucoScreen Front 95
DUCO

DucoScreen Front 95

Google翻訳”,

大型ガラスユニットは新築の建物では非常に一般的ですが、改築プロジェクトでもますます使用されています。新築の建物では、法的に定められた要件を満たす断熱レベルに細心の注意が払われます。しかし、改築でも、効率的な遮光を考慮せずに断熱に対処しすぎることがよくあります。ただし、過熱を防ぐには、断熱と遮光の両方を組み合わせることが不可欠です。

仕様
    • Compact storm-proof awnings
    • Suitable for both renovation and new construction: passive and low-energy houses
    • Very large fabric dimensions of up to 3300 mm
    • Invisible installation in the cavity or in front of the facade as surface-mounted unit
    • Easy installation and maintenance
技術仕様
  • Unique refducoscreen-front-95
  • コレクションセットTextile Sun Control
  • コレクションScreens Without Ventilation
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-02-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)95
  • 幅(mm)6000
  • 奥行き(mm)110
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG020100
  • ETIM 名Building - Finishing materials
  • Uniclass2015コードPr_30_59_07_72
  • Uniclass2015詳細Roller blinds

対応地域

ヨーロッパ
オランダ
ベルギー

類似製品