製品の公開
Easy Switch
DUCO

Easy Switch

Google翻訳”,

EasySwitchを使用すると、手の届くところに「ユニバーサル」プレートがあり、新世代の換気ボックスの一部である高品質のDucoBoxで作業をハッキングしたり壊したりすることなく、改修プロジェクトで古い換気ボックスを交換できます。壁に取り付けた後、ユニットはプレートに簡単にカチッとはまります。

仕様
  • With the EasySwitch you have a 'universal' plate within reach that allows you to replace an outdated ventilation box in a renovation project without hacking and breaking work with the high-quality DucoBox, which is part of the new generation of ventilation boxes. After installation against the wall, the unit can easily be clicked into the plate.

    This 'universal' plate allows you to replace an outdated ventilation box in a renovation project with the DucoBox Silent Connect or Focus without hooks. After installation against the wall, the unit can easily be clicked into the plate, resulting in vibration-free operation during exhaust air.

技術仕様
  • Unique refeasy-switch
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションVentilation Units
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-03-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)485
  • 幅(mm)485
  • 奥行き(mm)26
関連
  • 主なマテリアル発泡ポリプロピレン(EPP)
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)0.35
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG015260
  • ETIM 名Pressure increase/decrease

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー

類似製品