製品の公開
Filter set Coarse 65%+ ePM1 55%
DUCO

Filter set Coarse 65%+ ePM1 55%

Google翻訳”,

DucoBox Energy Comfort / Premium のフィルター セットには、次のフィルターが含まれています。

仕様
  • The ePM1 55% filter lets less fine particles through and thus has a beneficial effect on air quality (e.g. in case of possible allergic reactions). For return air (ETA): Coarse 65% filter (˜ G4)

技術仕様
  • Unique reffilter-set-coarse-65-epm1-55
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションVentilation Units
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-08-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)40
  • 幅(mm)205
  • 奥行き(mm)520
関連
  • 主なマテリアルポリエステル
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)0.16
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類フィルター
  • ETIM コードEG015140
  • ETIM 名Filters/separators
  • Uniclass2015コードPr_25_57_85_64
  • Uniclass2015詳細Polyester filter geotextiles
  • OmniClassNumber23-27 57 27 11
  • OmniClassタイトルAir Filter Components 

対応地域

ヨーロッパ